160-9158: 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-9158: 履带板

    零件号: 160-9158
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(橡胶粘合型)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 橡胶粘合型履带板有橡胶与抓地齿相连,可以增加牵引力并提供一个接触面,使之安全地用于可能会被钢制履带板损坏的应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 600
    • 履带板类型: 橡胶粘合型
    • 履带节距(mm): 190
    • 螺栓尺寸(mm): MJ20
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。