160-9756: 套环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    160-9756: 套环

    零件号: 160-9756
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮端环

    描述:

    • 惰轮端环为惰轮轴和密封系统提供了一个锁止装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 27.5
    • 直径(mm): 88
    • 长度(mm): 88
    • 高度(mm): 88
    cold planer
    PM-565, PM-565B, PM-201

    track-type tractor
    D6M D5M D6N LGP D5R2 D6N D5R XL D6N XL D6N OEM D5N D5R LGP

    pipelayer
    561M, 561N

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL, D6NXL