161-1825: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-1825: 管组件

    零件号: 161-1825
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 油尺管

    描述:
    油尺管是在检查液位时引导油尺的空心管。

    特性:
    Cat® 油尺管可在恶劣条件下实现精确安装和可靠性。

    建议应用:
    Cat 油尺管适用于需要监控液位的应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 81.28
    • 长度(mm): 797.56
    • 高度(mm): 33.02
    cold planers
    PM-465, SF-102R

    transmission
    CX35 CX31 TH35

    15 to 18 liter
    C18 3406E C15 3456 C15 CKD C18 CKD C-16 C-15 C-18

    10 to 13 liter
    C13

    large mining products
    6015FS, 6015, 6018

    rotary blasthole drills
    MD6290