161-1827: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-1827: 管组件

    零件号: 161-1827
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 钢管组件

    描述:
    钢管是传输液体或空气的刚性管道。

    特性:
    在恶劣的作业环境下,Cat® 钢管可实现更长的使用寿命和可靠性。

    建议应用:
    Cat 钢管用在对管路灵活性不做要求的场合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 长度(in): 28.8
    • 高度(in): 2.3
    underground articulated truck
    AD30

    road reclaimer
    RM-500

    motor grader
    24M

    wheel dozer
    824G II 824H, 824G, 824C

    petroleum products
    C15 CX38-P800 CX35-P800 TH35-C15I C7 TH35-E81 CX35-C18I C18 CX38-P892 CX31-P600 CX31-C15I CX31-C18I

    engine - industrial
    C18 3456 3406E C-15 C-16 C15

    wheel loaders
    986H

    engine - truck
    C-15 C-16 C18 C-18 C16

    earthmoving compactor
    825C, 826G II 826C, 826G, 826H, 825G II 825H