161-3565: 水盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-3565: 水盖

    零件号: 161-3565
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵盖

    描述:

    • 盖是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 248.9
    • 长度(mm): 444.5
    • 高度(mm): 160
    cold planers
    PM-200, PM-201

    wheel tractor scrapers
    651B, 657B

    15 to 18 liter
    C18 C15 C-16 C-15 3456 3406E

    ag tractors
    MT835, MTC845, MT865, MTC835, MT845, MTC865, MT855, MTC855

    wheel loaders
    980H, 986H, 980G, 988G, 988H

    wheel dozers
    834G, 824GII, 824G, 834H, 824H, 824C

    motor graders
    24M

    compactors
    836G, 836H, 826G, 826GII, 825GII, 826C, 825C, 826H, 825H

    rotary blasthole drills
    MD6290

    underground articulated trucks
    AD45B, AD55