161-4111: EO 1 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-4111: EO 1 泵总成

    零件号: 161-4111
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵

    描述:

    • 机油泵可将发动机机油循环输送到曲轴和连杆轴承、凸轮轴、气门机构部件以及附件驱动齿轮

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 210.82
    • 长度(mm): 363.22
    • 高度(mm): 165.1
    rrss
    SS-250B, RM-350B, RR-250B, SM-350, RM-250C, RM-350

    meng
    3406C 3406B

    cold
    PM-465

    ieng
    3406 G3406 HT400 3406C 3406B

    wts
    621E, 621, 623F, 621F, 623B, 627E, 627F, 621B, 627B, 623E

    wtt
    814B

    mg
    16G, 16H NA

    epg
    3406B 3406C

    wtl
    980G, 980F, 980F II 980C, 980G II