161-4113: EO 1 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-4113: EO 1 泵总成

    零件号: 161-4113
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵

    描述:

    • 机油泵可将发动机机油循环输送到曲轴和连杆轴承、凸轮轴、气门机构部件以及附件驱动齿轮

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造机油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 236.22
    • 长度(in): 14.3
    • 长度(mm): 363.22
    • 高度(in): 7
    • 高度(mm): 177.8
    wheel tractor-scraper
    637E, 633D, 651B, 627E, 627G, 657E, 623B, 657B, 631G, 637K, 623F, 633E II 657G, 621G, 631E, 637D, 621E, 623G, 623E, 631K, 631D, 637G, 627F, 621F

    pipelayer
    PL83, 583T, PL87, 587R, 587T

    engine - generator set
    C18 C15 3406C 3456 3406B 3406E CG137-08 3408C PM3456 C9 C15 I6 C13GENSET 3408B 3408 C18 I6

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    988K XE 988K, 980H, 980G, 988 XE 986K, 980G II 988H, 986H, 988G

    engine - industrial
    3408 3406B C-15 C18 3406C 3406E C15 C-16 3408B G3408 3408C SG137-08 3456 CG137-08

    expanded mining products
    6015, MD6290, 6018, 6015 FS

    articulated dump truck
    735, 740B, 735B, 740, D400E II 740 GC D350E II 735 OEM 735C

    engine - truck
    C18 C-18 C-15 C16 C15

    off-highway truck
    772G, 770G, 770G OEM 772, 772G OEM 770

    challenger
    MT835, MT855, MTC865, MTC855, MT865, MTC835, MTC845, MT845

    cold planer
    PM-200, PM620, PM-465, PR-450C, PM825 PM820, PM-201, PM622, PM822

    generator
    XQP500 SR4

    track-type tractor
    D9T, D8N, D8R II D8T, D8R

    15 to 18 liter
    C15

    road reclaimer
    RM500B, RM-500, RM-350B

    wheel dozer
    834G, 824K, 834K, 824G, 834H, 824G II 834B, 824H, 824C, 834KLRC

    petroleum products
    CX35-P800 C18 CX31-P600 CX31-C15I TH35-E81 C15 CX38-P892 CX35-C18I CX31-C18I TH48-E80 CX38-P800 C-15 TH35-C15I

    wheel dozers
    834G, 824K, 834K, 824G, 834H, 824G II 834B, 824H, 824C, 834KLRC

    earthmoving compactor
    826H, 826G, 836G, 825C, 836K, 826G II 826K, 825K, 836H, 826C, 825G, 825G II 825H