161-4246: 行星齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-4246: 行星齿轮

    零件号: 161-4246
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    行星齿轮

    描述:
    终传动行星齿轮组中使用的齿轮。齿轮数量将因部件而异。


    特性:
    Cat® 终传动是为最大限度提高系统性能和平衡系统寿命而设计的。凸轮终传动齿轮的冶金法、热处理、齿廓和表面处理旨在最大限度延长配对齿轮的寿命,确保终传动维持最佳性能。


    建议应用:
    所有应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 76
    • 直径(in): 4.5
    • 直径(mm): 114
    articulated dump truck
    735