161-5719: 水泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-5719: 水泵总成

    零件号: 161-5719
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • 我们的水泵可应对齿轮传动的循环负载,独特的几何特性可降低冷却系统中因为临时气锁而产生气穴的风险。水泵中的部件 - 轴承、轴、叶轮 - 可作为一个完整的系统紧密协作,有助于优化水泵的效率并延长使用寿命。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 10.8
    • 高度(in): 8.3
    wheel-type loader
    980H

    engine - truck
    C-15 C-16