161-6632: 单法兰支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-6632: 单法兰支重轮总成

    零件号: 161-6632
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(mm): 317.5
    • 法兰直径(mm): 321
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(mm): 287
    • 螺栓尺寸(mm): 5/8
    ttt
    D11R