161-7145: 活塞密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-7145: 活塞密封圈

    零件号: 161-7145
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    7 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.002 in)(in): 0.25
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.003 in)(in): 2.14
    • 孔径(in): 2.76
    • 密封件形状: 7 型
    mex
    302.5, 302.5C

    exc
    313F L 311F LRR 320E L 313F LGC M315F, 312E L M317F, 314E LCR 313F 312E, 320E LRR

    whex
    M314F

    bhl
    420F 422F, 430F2 432F2, 430F 426 F2 428E, 428F, 444F, 434F2, 420F2 432F, 444F2, 444E, 432E, 422F2 428F2, 422E, 434F, 434E, 442E

    backhoe loaders
    427F2, 434F2LRC

    uat
    AD30, AD45B

    wheel loaders
    930K

    wktl


    ssl
    252B3, 259D 272D2 XHP 297D XHP 299D 279D 257D 277D 299D2 XHP 246D 236B3, 242D 257B3, 236D 272D XHP 299D2 236B, 272D2 252B, 299D XHP 272D 297D2 242B3, 297D2 XHP 297D 259B3

    track excavators
    320EL

    multi terrain loaders
    277DLRC

    wtl
    924K 930K 908, 906, 902, 930M 926M