161-7146: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-7146: 密封件

    零件号: 161-7146
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    7 型

    一种两件式密封件,由一个活塞环和一个扩张器组成,用于防止机油在油缸杆端和盖端之间流动。活塞密封圈通常由特氟龙制成,当压力大于 3000 psi(20670 kPa)时可选用尼龙材料。各种形状的扩张器由丁腈橡胶制成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 凹槽宽度 - A(+/- 0.0508 mm)(mm): 6.40
    • 凹槽直径 - B(+/- 0.0762 mm)(mm): 59.46
    • 孔径(mm): 75.04
    • 密封件形状: 7 型
    telehandler
    TH360B, TH355B, TH350B

    skid steer loaders
    262D 272DXHP, 246DLRC, 272C 262C 256C 272D 246D 262DLRC, 262C2, 246C 272D2XHP, 272D2

    wheel loaders
    902

    track excavators
    302.5C, 302.5

    articulated trucks
    730EJ

    multi terrain loaders
    289DLRC, 287DLRC, 279D 299D2 279DLRC, 297D2 279C2, 297DXHP, 297D 289C2, 287C 277C 277DLRC, 299D 277D 299C 299DXHP, 297C 289D 287C2, 287D 299D2XHP, 289C 279C 277C2, 297D2XHP, 259D