161-7293: 油缸垫片
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    161-7293: 油缸垫片

    SKU:161-7293
    $1.00

    油缸垫片

    添加至订购列表

    描述:

    • 密封垫可密封两个配合面

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    • 总宽度(mm): 0
    • 宽度(mm): 533.4
    • 总长度(mm): 0
    • 高度(in): 0.05
    • 长度(mm): 711.2
    • 高度(mm): 1.27
    • 长度(in): 28