161-7350: 履带轴 ID
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-7350: 履带轴 ID

    零件号: 161-7350
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮轴

    描述:

    • 惰轮轴承载旋转的惰轮,并通过惰轮座安装到滚轮机架。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(mm): 95.4
    • 轴直径(mm): 46
    • 长度(mm): 348.5
    track-type tractor
    D5R2 D6N D6M D5R LGP D6N LGP D6N OEM D6N XL D5R XL

    track type tractors
    D6NLGP, D5TXL, D6NXL