161-7550: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-7550: 固定器

    零件号: 161-7550
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮端环

    描述:

    • 惰轮端环为惰轮轴和密封系统提供了一个锁止装置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 34.6
    • 直径(mm): 147
    • 长度(mm): 147
    • 高度(mm): 147
    track-type tractor
    D6N D6N LGP D5R2 D6M D5R XL D6N XL D6N OEM D5R LGP