161-8068: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-8068: 密封件

    零件号: 161-8068
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 5.61
    • 划线尺寸(in): 255
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高温应用
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(75)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 涂层:
    • 温度(°F): -40 - 350
    3500
    G3516 G3512 C175-16

    underground mining loaders
    R1700G, R1700K

    wheel-type loader
    980H, 993K, 992K, 988K, 994K, 988B, 988F II 988G, 990K, 980K HLG

    compactors
    836G, 836H

    engine - generator set
    G3512 C175-20 C175-16 G3516 G3516B

    track type tractors
    D11T, D6R, D10T2, D8T, D7E, D7R, D11R, D6T, D6, D6VP D6TXEXW, D6TXEXLVP D11TCD, D6TXWVP, D6TXLVP, D11RCD, D6TLGPVP, D8RLRC, D6R2, D6RIIXL, D6RLGP, D6RXL, D7RLGP, D6TXL, D7ELGP, D6RXR, D6TXW, D6RII, D6TLGP, D6RXW, D7RII, D7RXR, D6RIILGP, D6RIII, D7RIILGP, D6RIIIXL, D6RIIIXW, D6TLGPOEM, D6T2XL, D6T2XW, D8RII, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D6-20VP D7RIIXR

    off-highway truck
    775B, 770G, 769D, 785D, 777D, 793C, 769C, 770G OEM 795F AC 775D, 771D, 773D, 795F XQ 794 AC 772G, 777G, 785B, 777F, 770, 793F CMD 789D, 793F OEM 789C, 771C, 777E 772, 797F, 784B, 793F XQ 773B, 793F AC 772G OEM 785C, 789B

    wheel dozers
    854K, 834B, 844K, 834H, 834G, 844KLRC, 854KLRC

    engine - industrial
    C175-16 G3508 G3516 C32 C175-20 G3512 C27 G3516B G3512B

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735 OEM

    motor grader
    160M 2 160M 3 AWD 120M, 140M 2 12M 2 160M, 12M 3 160M 3 140M 3 AWD 12M, 12M 3 AWD 120M 2 24, 14L 140, 140M 3 140M, 24H, 14M-3 16M

    articulated trucks
    740, 735B, 735, 740EJ, 740OEM, 735OEM, 740BEJ

    motor graders
    12M, 16M3, 160M, 140M, 120M, 18M3, 14M, 16M, 14M3, 120MAWD, 12M3, 120M2, 160M2, 14LAWD, 140M2AWD, 12M3AWD, 140M2, 140M3AWD, 160MAWD, 160M2AWD, 160M3, 160M3AWD, 140M3, 12M2AWD, 120M2AWD, 24N, 12M2

    vees 27 to 32 liter
    C27 G3412

    c175
    C175-20

    earthmoving compactor
    836G, 836

    off highway trucks
    797F, 789D, 777D, 793F, 772G, 785C, 777F, 785G, 793C, 797B, 776D, 777G, 784C, 797, 770G, 793D, 777C, 776C, 777E 793B, 793FXQ, 797FXQ, 772GLRC, 777FOEM, 789DXQ, 795FAC, 770GLRC, 777DLRC, 785DOEM, 793FCMD, 777GOEM, 795FXQ, 777GLRC, 772GOEM, 770GOEM, MT5300DAC, 777E2

    petroleum products
    C175-16 C27 C32

    cold planer
    PM313, PM312

    wheel loaders
    988H, 980H, 990K, 993K, 988F, 992K, 988K, 988G, 980K, 993KLRC, 992KLRC, 988KLRC, 990KLRC, 994KLRC, 980KOEM, 994K

    pipelayers
    PL87, PL83, 572R, PL72, 572RII

    cold planers
    PM310, PM312, PM313, PM312LRC, PM313LRC, PM313-02 PM312-02 PM310-02

    wheel dozer
    844K, 854K, 834G

    pipelayer
    572R II

    track-type tractor
    D6R III D6T XW D6R, D6T, D6R XL D6R STD D6R II D6T XL D8R D7R II D6T LGP D11T, D7E LGP D11R, D7R XR D7E, D7R LGP D6R LGP D7R, D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL PAT D8T, D10T2

    oem solutions
    CAT WDS