161-8919: 电机总成
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    161-8919: 电机总成

    SKU:161-8919
    $1.00

    固定排量轴向活塞马达

    添加至订购列表

    描述:
    液压马达可将液压和液流转换为扭矩。

    特性:
    液压马达经过精密设计,可与液压系统一起使用,满足充注产品在机器性能、可靠性、皮实性、运营成本以及生产率方面的严苛要求。

    建议应用:
    液压马达是为满足特定机器要求而设计的。

    • 高度(in): 6.6
    • 长度(in): 11.4
    • 长度(mm): 289.6
    • 高度(mm): 167.6
    • 宽度(mm): 175.3