161-9930: 压力传感器总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    161-9930: 压力传感器总成

    零件号: 161-9930
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    3 销重负荷压力传感器

    描述:
    • Cat® 压力传感器可收集所有必需的数据,确保设备以最佳状态运作。

    特性:
    • Cat® 压力传感器可与其他 Cat® 组件一起使用,确保发挥设备的最大潜能。

    建议应用:
    • Cat 传感器适用于重负荷应用,例如剧烈的振动、震动、极端的工作温度范围、热循环、热冲击、湿度、腐蚀以及过多的灰尘。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传感器类型: 压力
    • 孔螺纹尺寸(in): 0
    • 接头类型: 0
    • 接头针脚数: 3 针
    • 电压(VAC): 0
    marine products
    3176B 3196 3176C 3406E 3412C

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    3412

    engine - industrial
    3406E 3412E 3408E 3456 3176C 3196

    10 to 13 liter
    3176C

    track excavators
    345BIIL, 365BLU

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RIILGP, D7RII

    engine - truck
    3406B C-12 3406E 3406C C-10 3176B

    challenger
    85C, 65E, 75D, 85D, 75C, 95E

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    load, haul, dump
    R1600G

    generator
    SR500

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    ag tractors
    75E, 85E

    excavator
    345B, 365B II 345B L 345B II 365B, 365B L 345B II MH