162-2220: 单向阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    162-2220: 单向阀

    零件号: 162-2220
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油泵单向阀

    描述:

    • 单向阀是喷油泵的重要部件,而喷油泵可以推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.75
    • 高度(in): 1
    7 to 9 liter
    C9.3B

    wheel tractor-scraper
    621H, 623H, 621K, 627K, 623K, 627H

    engine - generator set
    C27 XQC1200 C13 XQ375 C13 XQ350 C175-16 XQC1600 C15

    motor grader
    160M 3 AWD 12M 2 140M 3 AWD 160M 2 160M 3 140M 3 12M 3 AWD 140M 2 12M 3

    forest products
    586C, 2864C

    wheel-type loader
    950H, 980K HLG 980M, 980K, 966K XE 966M XE 982M, 966H, 966K, 966M, 972H, 966G II 972K, 938H, 980H, 972M XE 980G II 972M, 962H, 972G II 938G II 962G II 988K, 950G II

    engine - industrial
    C18 C9.3 C15 C13

    articulated dump truck
    730, 730C, 740 GC 735B, 730C2 EJ 725C, 740B, 740C 745C, 745 725C2, 735C, 735, 740

    track excavators
    352F

    off-highway truck
    772G, 793F, 770G OEM 772G OEM 770G

    articulated trucks
    730C2

    material handler
    MH3295

    track-type tractor
    D6R III D6T LGP D5N D6T XL D8T, D6T XW D6T, D6T XW PAT D6R II D6R, D6T LGPPAT D6T XL PAT D6N D7E, D7R XR D9T, D7R LGP D7E LGP D7R

    wheel dozer
    834K, 824K

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX31-P600 CX35-C18I C175-16 C18 C15 CX31-C9I CX31-C18I CX35-P800 CX31-C13I

    wheel loaders
    950H, 980K HLG 980M, 980K, 966K XE 966M XE 982M, 966H, 966K, 966M, 972H, 966G II 972K, 938H, 980H, 972M XE 980G II 972M, 962H, 972G II 938G II 962G II 988K, 950G II

    excavator
    374F 349E L 336F XE 336E L 390F L 352F OEM 340F L UHD 336F, 349E L HVG 349E, 340F L LRE 336F L XE 336E LH 336E, 390F 336F L 349E L VG 349F LXE 340F, 352FMHPU 568 FM LL

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K