162-2254: 3/8 BSP 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    162-2254: 3/8 BSP 密封件

    零件号: 162-2254
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    开口平面密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.58
    • 内径(mm): 14.7
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 橡胶
    • 横截面宽度(in): 0.06
    • 横截面宽度(mm): 1.5
    • 横截面高度(in): 0.17
    • 横截面高度(mm): 4.2
    cold planers
    PM620, PM622, PM310, PM313, PM312, PM313LRC, PM312LRC, PM312-02 PM310-02 PM313-02

    asphalt pavers
    BG655D, AP355F, AP-655D, BG-2455D, BG-260D, AP-600D, BG600D, AP-655C, AP300F, AP-1055D, AP-255E AP-1000D, BG-2255C, AS3143 AP-300D AP355FLRC, AP300FLRC

    paving compactor
    CB-534D, PS-360C, CB-434D, PS-360B, CB-54 CB-64 CD-54

    hammer-wt
    B30

    work tool
    HM518 GSH9 S320 VHS-30/3 S440 PC210 S325B P335 MP20 GSH20B MP15 GSH20 VHC-50 GSH9B VT50 MP30 S325 MP40 S385B VHS-40 HM215C GSH22 HM112C VT40 HM415C VHP-50 HM418C PW2503/7 VHS-40/3 S390 GSH22B HM115C VHS-70/4 S465 GSH15-80 TRS18 VHS-50/3 VHS-60/3 MB250 VHS-30 B20 GSH15B VHC-40 VT30 PW2708 HM415B GSH15 VHS-60/4 GSH22-15 HM315C S320B TRS10 VHS-50 VHS-60 VHS-10 S340B VT60 S365C P360 PW2709 GSH15-60 PC204 PC206 S305 VHC-30 GSH22-10 S365 P215 CR3 S365B PC205 VHS-70/3 PC203 VHP-40 MD-250 S3 P315 P235 MB200 VHS-70 HM315B HM825 S340 P225 VHP-30 TRS14 B35 S385C S490 P325

    forest products
    SAT318T SAT322TSC SAT318 SAT223 SAT323T SAT214 SAT318TSC TK381, SAT422DB HA771, SAT323 SAT323TSC SAT322 HA871, SAT322T

    wheel-type loader
    972G II 966G II 966G, 972H, 980H

    track excavators
    325DL, 320C, 325B, 345BIIL, 325BL, 336FOEM

    off-highway truck
    777G, 775G, 775G OEM 773G OEM 773G, 773G LRC 775G LRC

    large mining products
    6020B

    asphalt paver
    BG655D, AP355F, AP-655D, BG-2455D, BG-260D, AP-600D, BG600D, AP-655C, AP300F, AP-1055D, AP-255E AP-1000D, BG-2255C, AS3143 AP-300D AP355FLRC, AP300FLRC

    material handler
    MH3059, MH3037, MH3049

    cold planer
    PM825 PM820, PM822, PM622, PM313, PM620

    vibratory double drum asphalt
    CB-564D, CB64

    grapple-wt
    GSH15B

    wheel loaders
    972G, 966G, 966H

    excavator
    349D2, 340D2 L

    brush cutters,industrial,other
    TK371