162-2693: 排气管支撑件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    162-2693: 排气管支撑件

    零件号: 162-2693
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气管支架

    描述:

    • 排气管支架是排气系统的部件,而排气系统包含许多铸铁硬管,可将发动机油缸中的废气输送到排气系统的其他部分。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 370.84
    • 长度(in): 24
    • 长度(mm): 609.6
    • 高度(in): 12.25
    • 高度(mm): 311.15
    off-highway truck
    797, 797B