162-3943: 唇形油封
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    162-3943: 唇形油封

    零件号: 162-3943
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 8.75
    • 内径(mm): 222.20
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 9.76
    • 外侧深度 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in)(mm): 247.96
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0.55
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(mm): 14.00
    • 材料: URE
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。