162-8756: 调速器控制组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    162-8756: 调速器控制组件

    零件号: 162-8756
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器控制装置

    描述:

    • 控制装置是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 116.84
    • 长度(in): 29.9
    • 长度(mm): 759.46
    • 高度(in): 4.6
    • 高度(mm): 116.84
    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    pipelayer
    561M

    paving compactor
    CP-563C, CP-533D, CS-533C, CS-533D, CS-531C, CS-563C CS-583D, CS-531D, CS-583C, CP-533C, CS-573C, CS-563 CS-573D, CP-563, CB-634D, CP-563D, CS-563D CB-634C

    motor grader
    120H NA 120H, 135H NA 135H, 120H ES

    forest products
    539, 543, TK370, 574, TK381, TK380, TK371, 533, 570, 550, 580

    wheel-type loader
    938G, 960F, 962G, 950F II 938F, 928G, 950G, 950F

    engine - industrial
    3116 3126

    wheel-type skidder
    525B, 535B

    engine - truck
    3116

    challenger
    45, 55, 35

    asphalt paver
    BG-260C, AP-1055B, AP-900B, AP-1000B, BG-2455C, AP-1050, BG-240C, AP-1050B, BG-245C, AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT28F, IT62G, IT38F, IT38G

    track-type tractor
    D5M D6M

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B

    track-type loader
    963C, 953C, 963B

    excavator
    320B L 322B L 325B L 325B LN 322C FM 320B S 322C, 322B LN