162-9612: 燃油泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    162-9612: 燃油泵总成

    零件号: 162-9612
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 5.1
    • 长度(mm): 129.54
    • 高度(in): 5
    • 高度(mm): 127
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    wheel-type loader
    962G II 938G II 950G II

    engine - industrial
    3126B SPP101

    track type tractors
    D6NLGP, D6NXL

    track excavators
    325CL, 322CLN, 325COEM

    track-type tractor
    D6N D5N

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    963C, 953C

    petroleum products
    3126B

    wheel loaders
    962GII, IT38G, 938GII

    excavator
    325C L 322C, 325C