162-9997: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    162-9997: O 形密封圈

    零件号: 162-9997
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 8.24
    • 内径(mm): 209.2
    • 划线尺寸(in): 172
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 209.22
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 横截面直径(mm): 2.62
    • 涂层:
    forest products
    HH65 HH55

    wheel-type skidder
    515, 545, 535C, 525B, 525C, 525

    track excavators
    365B, 365BMH

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D7E, D10T, D6T, D11T, D6TXEXW, D6, D6TXEXLVP D6VP D7ELGP, D6TXWVP, D6R2, D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGPOEM, D6TXW, D6TXLVP, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6-20VP

    articulated trucks
    735C, 740, 745C, 735, 735B, 740EJ, 740OEM, 740CEJ, 735OEM, 740DEJ, 745DLRC, 745D, 740GC

    rotary blasthole drills
    MD6310

    mining
    6015B

    oem solutions


    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6T XW D7E, D11T, D6T XL PAT D7E LGP D6R LGP D6T LGPPAT D6R, D6T XW PAT D6R XL

    track-type loader
    973D, 963D, 973, 963K

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    938K 950 GC 930K 950L, 990 II 962H, 986H, 962L, 950H

    track loaders
    963K, 963

    articulated dump truck
    740, 740 GC 740B, 745 740C 735 OEM 735, 735B, 745C

    compactors
    836K, 836KLRC

    motor graders
    24N

    large mining products
    6015B

    pipelayers
    PL87, PL83

    skidders
    535B, 545C

    wheel dozer
    834K

    wheel loaders
    938K 962H, 986K, 930M 993K, 924K 930K 950H, 938M 950L, 962L, 990

    drill
    MD6250

    excavator
    365B, 365B L

    wheel dozers
    834K, 844, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K