163-0327: 杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-0327: 杆组件

    零件号: 163-0327
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    带孔眼轴承的液压杆

    描述:
    液压杆用于连接液压油缸和正在作业的机器部件。


    特性:
    大多数 Cat® 液压杆经过感应硬化和镀铬,具有卓越的抗刮、抗凹陷性。此外,大多数 Cat® 液压杆还采用惯性焊接孔眼接头,可确保最大的皮实性。


    建议应用:
    Cat® 液压油缸杆是为特定液压油缸应用而设计的。

    wheel loaders
    950H, 950G, 962G, 962GII, 950GII, IT62G, 962H, IT62H, 924G, 938GII, 938H

    motor graders
    160M2, 12K, 12M2AWD, 160M3, 140M2, 12M3, 120MAWD, 140M2AWD, 12M3AWD, 12M, 14LAWD, 160M2AWD, 140MAWD, 160M3AWD, 140M3AWD, 120K, 160MAWD, 160M, 120K2, 120M, 140M3, 140K, 140K2, 140M, 160K, 120M2AWD, 12M2, 120M2