163-0576: 箱组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-0576: 箱组件

    零件号: 163-0576
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压油箱

    描述:
    液压油箱是储存液压系统油的储油罐。

    特性:
    Cat® 液压油箱的设计符合 Cat 机器的工作需求。油箱和过滤系统可适应执行器伸缩所带来的液压油容积变化以及温度变化。它们还有助于从机油中分离系统污染物(例如空气)和热量以确保加快循环时间,并最大限度提高机器生产力。

    建议应用:
    Cat 液压油箱是为满足特定机器要求而设计的。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 787.4
    • 长度(in): 42
    • 长度(mm): 1066.8
    • 高度(in): 31
    • 高度(mm): 787.4
    track-type tractor
    D11R