163-0798: 小型作业现场急救药箱(25 人)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-0798: 小型作业现场急救药箱(25 人)

    零件号: 163-0798
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 粘合带:3/4 in x 3 in:50 ct
      胶带卷:1/2 in x 5 yd:1 ct
      酒精棉:10 ct
      氨吸入剂:3 ct
      即时冷敷包:1 ct
      组合药棉块:5 in x 9 in:1 ct
      无菌棉:每卷 1/2 oz:1 ct
      一次性手套:1 双
      眼药水:每瓶 1 oz:1 ct
      眼睛敷料垫 - 椭圆形:1.75 in x 2.5 in:2 ct
      纱布垫:4 in:2 ct
      纱布垫:3 in:4 ct
      急救膏:7/8 oz:1 ct
      缓痛垫:3 ct
      三角绷带:1 ct
      纱布绷带:2 in x 5 yd:2 ct
      剪刀:1 ct
      镊子:1 ct
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。