163-0799: 急救包
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-0799: 急救包

    零件号: 163-0799
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 粘合带:3/4 in x 3 in:100 条
      胶带卷:1/2 in x 5 yd:1 卷
      酒精棉:20 个
      氨吸入剂:3 支
      即时冷敷包:1 个
      组合药棉块:5 in x 9 in:1 个
      无菌棉:每卷 1/2 oz:1 卷
      一次性手套:2 双
      眼药水:每瓶 1 oz:1 瓶
      眼睛敷料垫:椭圆形:1.75 in x 2.5 in:4 个
      纱布垫:4 in:4 个
      纱布垫:3 in:8 个
      急救膏:7/8 oz:2 盒
      缓痛垫:3 个
      三角绷带:1 条
      纱布绷带:2 in x 5 yd:2 条
      纱布绷带:4 in x 5 yd:1 条
      弹性绷带:2 in:1 条
      剪刀:1 把
      镊子:1 把
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。