163-1533: 电磁阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-1533: 电磁阀

    零件号: 163-1533
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    发动机制动器电磁阀

    描述:

    • 电磁阀是发动机制动器的重要部件,而发动机制动器用于减缓机器速度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4.5
    • 长度(mm): 114.3
    • 高度(in): 1.25
    • 高度(mm): 31.75
    engine - industrial
    3196 3176C

    engine - truck
    C-12 C-10 3406E 3176B C15 C-15 C16 C-18 C18 C-16