163-1878: 黄色灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-1878: 黄色灯

    零件号: 163-1878
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏淡黄色 7 灯组 LED 灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MSCD: 2000
    • 安装类型: 楔形 -- W-2
    • 极性: 双极
    • 灯泡尺寸: T-3 1/4
    • 照明类型: LED 灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 7 LED 灯组
    • 透镜颜色: 琥珀色
    com
    825H, 836H, 815F II 816F II 826H

    wtt
    834H, 814F II 824H, 844H, 854K

    uat
    AD55

    oht
    773E, 785, 775D, 785D, 773D, 789B, 793C, 793D, 771D, 789D, 777D, 785C, MT4400D AC 769D, 797, 784C, 775E, 789, 794 AC 797B, 776D, 789C, 785B

    wtl
    988K, 994F, 988H, 988G, 990H, 992K