163-1882: 指示灯 LED
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-1882: 指示灯 LED

    零件号: 163-1882
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏红色 LED 指示灯灯泡

    描述:
    Cat LED 灯采用最新照明技术,灯光明亮而功耗极低。
    此款灯泡适合各种 Cat 机器,用途广泛,坚固耐用。
    特性:
    • 红色 LED 灯泡
    • T-3 1/4 灯泡尺寸
    • 24V
    • 插接基座
    • A-1 基座尺寸
    • 单个/扩散器灯泡
    应用:
    • 高振动应用
    • 适用于各种 Cat 机器
    • 不可与诊断驱动器同时使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MSCD: 2500
    • 安装类型: 卡口 -- A-1
    • 极性: 双极
    • 灯泡尺寸: T-3 1/4
    • 照明类型: LED 灯
    • 说明: 单个/扩散器 LED
    • 透镜颜色: 红色
    engine - generator set
    C280-16

    wheel-type loader
    988G, 990 II 993K

    wheel dozer
    844, 834G, 814F, 824G II

    petroleum products
    C175-16

    off-highway truck
    777F, 777G, 793F, 793F CMD

    earthmoving compactor
    816F, 815F, 836G, 825G II 826G II