163-1884: 绿色灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-1884: 绿色灯

    零件号: 163-1884
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏绿色单个/扩散器 LED 灯泡

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MSCD: 2000
    • 安装类型: 卡口 -- A-1
    • 极性: 双极
    • 灯泡尺寸: T-3 1/4
    • 照明类型: LED 灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 单个/扩散器 LED
    • 透镜颜色: 绿色
    com
    836G

    wtt
    854K, 834G, 824G II 824H

    oht
    777F

    wtl
    994F, 972H, 993K, 980G II 980H, 988G, 972G II 992K