163-2437: 阀挺杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2437: 阀挺杆组件

    零件号: 163-2437
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀挺杆

    描述:

    • 阀挺杆符合发动机中的凸轮凸角,可以用来开启和关闭进气阀及排气阀

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 5.2
    • 高度(in): 1.2
    track-type tractor
    D7R XR D6R II D6R III D6T, D7R, D6R, D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D

    wheeled excavator
    M330D

    motor grader
    14L 160M, 140M 2 140M

    engine - machine
    C-9 C9

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    C9

    forest products
    532, 521, 552, 551, 511, 522, 2390

    engine - industrial
    C-9 C9

    excavator
    330D MH 330C LN 336D L 336D, 330C L 330D, 340D L 336D LN 330C, 330D L

    engine - truck
    C-9 C9

    challenger
    MT765, MT755, MTC735, MTC765, MT735, MTC755, MT745, MTC745