163-2445: 摇臂轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2445: 摇臂轴组件

    零件号: 163-2445
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂轴

    描述:

    • 轴是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 27.94
    • 长度(in): 31.5
    • 长度(mm): 800.1
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.94
    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 627G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C-9 C9 GEN SET

    motor grader
    160M 2 160M, 140M 2 140M, 12H, 14L

    forest products
    2390, 541 2 532, TK721, 551, 552, 541, 2491, TK711, 511, 521, TK752, TK722, 552 2 TK741, 2590, 522, 586C, 522B, 521B, 2290, TK751, 2391, TK732

    engine - industrial
    C-9 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 XQP300 C-9 C9 GEN SET

    challenger
    MT765, MTC755, MT755, MTC745, MT735, MTC735, MT745, MTC765

    track-type tractor
    D6R III D6R XL D6R II D6R, D6T, D7R, D7R LGP D7R XR D6R LGP D6R STD

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    petroleum products
    C9 CX31-P600 TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973D, 973C

    excavator
    330D L 330C, 336D L 330D MH 336D, 336D2 L 330D, 330D FM 390D L 330D LN 336D2 LXE 330C L 330C MH 340D2 L 336D2, 336D LN 330C LN 336D2 GC 336D2 XE 340D L

    earthmoving compactor
    815F II 816F II