163-2447: V 形摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2447: V 形摇臂组件

    零件号: 163-2447
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.1
    • 高度(in): 2.6
    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 627G, 637E

    engine - generator set
    C9 GEN SET C9 XQP300 C-9

    motor grader
    160M 2 140M 2 140M, 160M, 12H, 14L

    forest products
    TK751, 2390, 541, 2391, TK722, 2290, TK741, 552 2 521, 586C, 532, 522B, TK721, 2590, 541 2 522, 521B, TK752, 511, TK711, 2491, 552, 551

    engine - industrial
    C-9 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 GEN SET C9 XQP300 C-9

    challenger
    MTC745, MT745, MT755, MTC765, MTC735, MT735, MTC755, MT765

    track-type tractor
    D6R II D6R LGP D6R III D6R XL D6T, D6R STD D7R XR D7R, D6R, D7R LGP

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    petroleum products
    CX31-P600 C9 TH31-E61 TH31-C9I TH31-C9P CX31-C9I

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C, 973D

    excavator
    330C LN 390D L 336D, 340D2 L 336D L 336D2, 330D FM 330C, 336D2 L 330D L 336D LN 330D, 336D2 L XE 336D2 LXE 330C L 330C MH

    earthmoving compactor
    815F II 816F II