163-2449: V 形摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2449: V 形摇臂组件

    零件号: 163-2449
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 66.04
    • 长度(mm): 154.94
    • 高度(mm): 66.04
    7 to 9 liter
    C9 C-9

    forestry excavators
    330CFMHW, 330CFMST

    track feller bunchers
    TK721, TK722, TK711, TK752, TK732

    ag tractors
    MT755, MT765, MTC735, MT735, MTC755, MTC745, MT745, MTC765

    track loaders
    973C

    motor graders
    12HNA

    track type tractors
    D6RIIXL, D6RII, D6RIIXW, D6RIILGP

    track excavators
    330C, 330CL, 330COEM, 330CLN, 330CMH