163-2592: 驱动总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2592: 驱动总成

    零件号: 163-2592
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动

    描述:

    • 风扇驱动是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 469.9
    • 长度(in): 21.5
    • 长度(mm): 546.1
    • 高度(in): 22.5
    • 高度(mm): 571.5
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    994H, 994D, 994F

    petroleum products
    3512E

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    793C, 789D, 785C, 785D, 785G, 784C, MT4400D AC 789C