163-2595: 风扇十字轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2595: 风扇十字轴组件

    零件号: 163-2595
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    十字轴散热器风扇

    描述:

    • 十字轴散热器风扇是散热器的重要部件,可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 1905.00
    • 长度(mm): 1981.20
    • 高度(mm): 266.7
    off highway trucks
    793C