163-2925: M 履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-2925: M 履带板

    零件号: 163-2925
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板(中等强度作业,单抓地齿,三履带,偏置,剪切,左侧)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。

    特性:

    • 中等强度作业履带板是在中低等冲击力和磨损条件下的最佳履带板。中等强度作业履带板可实现最佳渗透力和牵引力,耐磨性强,不易弯曲,可用在不同的宽度和改造工作中。中等强度作业履带板由改良的中碳钢制成。
    • 三履带在履带板的外端添加了一个支腿链,可以在严酷冲击条件下提供更大的强度。
    • 剪切式履带板剪去了抓地齿尖角,减轻了回转阻力和弯曲力,却不会损失浮动性,对整体磨损寿命的影响也是微乎其微。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 29.9
    • 履带板宽度(mm): 760
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿,三履带,偏置,剪切,左侧
    • 履带节距(in): 7.5
    • 履带节距(mm): 190.5
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    track-type skidder
    517