163-3103: 排气歧管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-3103: 排气歧管

    零件号: 163-3103
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气歧管

    描述:

    • 排气歧管可将多个汽缸排出的废气收集到一条管中

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 13.2
    • 长度(mm): 335.28
    • 高度(in): 5
    • 高度(mm): 127
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor scrapers
    657E, 631E, 637E, 631G, 651E, 637G, 633E II

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 637E, 631G, 651E, 637G, 633E II

    engine - generator set
    3412 3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 988F II 992D, 990H, 988F, 988B

    track type tractors
    D8L, D9N, D10N, D10R, D9L, D9R, D10T

    large mining products
    5110BL, 5110BMH

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    track-type tractor
    D9R, D10R

    wheel dozer
    844, 834B

    wheel loaders
    992C, 990, 988B, 988F

    excavator
    5110B

    wheel dozers
    834B, 844H

    earthmoving compactor
    836