163-3127: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-3127: 套筒

    零件号: 163-3127
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    一些安装组件使用单独提供的松散的内套管。这些套管通常环绕在中央螺栓接头周围。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    应用:
    套管是许多类型的隔离底座的部件之一。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 1.5
    • 内径(mm): 38.1
    • 外径(in): 2.25
    • 外径(mm): 57.2
    • 套筒长度(in): 3.67
    • 套筒长度(mm): 93.3
    • 安装类型: 套筒
    • 宽度(mm): 55.88
    • 长度(in): 3.6
    • 长度(mm): 91.44
    • 高度(in): 2.2
    • 高度(mm): 55.88
    oem solutions
    CAT WDS

    off highway trucks
    769D, 793D, 789C, 777C, 773E, 771D, 777DLRC, 777E2 773E2LRC

    off-highway truck
    773D, 771D, 793C, 771C, 776D, 785C, 785D, 773B, 769D, 777D, 775D, 773E, 776C, 775E, 777E 777B, 769C, 784C, 69D, 775B, 789D