163-4061: 散热器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-4061: 散热器芯组件

    零件号: 163-4061
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 241.3
    • 长度(mm): 1490.98
    • 高度(mm): 147.32
    track type tractors
    D6RII, D8RII, D6RIIXW, D7RII, D7RLGP, D8N, D6RXR, D6RLGP, D6RXW, D6R, D6RIIXL, D7RIIXR, D7RIILGP, D10N, D8RLRC, D7R, D6RXL, D8T, D8NNSUC, D6RIILGP, D10R