163-4149: 支重轮总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-4149: 支重轮总成

    零件号: 163-4149
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮

    描述:

    • 履带支重轮可以支撑并引导履带上的机器。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 法兰直径(in): 8.54
    • 法兰直径(mm): 217
    • 法兰类型: 单法兰
    • 胎面直径(in): 7.09
    • 胎面直径(mm): 180
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L 330B LN