163-4195: 套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-4195: 套筒

    零件号: 163-4195
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    一些安装组件使用单独提供的松散的内套管。这些套管通常环绕在中央螺栓接头周围。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员感到舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    应用:
    套管是许多类型的隔离底座的部件之一。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.44
    • 外径(in): 0.75
    • 套筒长度(in): 2.13
    • 安装类型: 套筒
    paving compactor
    CS-583D, CS-573D, CS-533D, CS-563D CP-563D, CP-533D, CS-531D

    motor grader
    120H, 140M 2 12H ES 135H, 12M, 120H ES 160M 2 12M 3 AWD 120M, 140M 3 160M 3 12M 2 12M 3 160H, 120K, 160M, 12H, 140H NA 163H NA 143H, 140M 3 AWD 12K, 120M 2 140K 2 140M, 160K, 160H NA 12H NA 140H ES 120H NA 160M 3 AWD 140H, 140K, 120K 2 135H NA 160H ES