163-4515: 散热器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-4515: 散热器芯组件

    零件号: 163-4515
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 1562.10
    • 长度(in): 65.5
    • 长度(mm): 1663.70
    • 高度(in): 17
    • 高度(mm): 431.8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。