163-5785: 基本发动机配置总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-5785: 基本发动机配置总成

    零件号: 163-5785
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    完整发动机

    描述:

    • 发动机的设计目的是将一种形式的能量转换为机械能

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 1574.80
    • 长度(in): 82
    • 长度(mm): 2082.80
    • 高度(in): 47.75
    • 高度(mm): 1212.85
    track-type tractor
    D9R