163-6458: 执行器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-6458: 执行器组件

    零件号: 163-6458
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    执行器

    描述:

    • 执行器用于移动或控制机构或系统

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 419.1
    • 长度(in): 23.5
    • 长度(mm): 596.9
    • 高度(in): 23
    • 高度(mm): 584.2
    engine - generator set
    3616 3608 3612 3606