163-6474: 缸盖
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    163-6474: 缸盖

    SKU:163-6474
    $1.00

    Cat® 液压油缸盖

    添加至订购列表

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    • 长度(mm): 0
    • 长度(in): 0
    • 孔径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 螺纹尺寸(in): 0
    • 孔径(mm): 0
    • 外径(in): 0