163-6509: 指示灯 LED
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    163-6509: 指示灯 LED

    零件号: 163-6509
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏白色 LED 指示器灯泡

    描述:
    Cat LED 灯采用最新照明技术,灯光明亮且功耗极低。
    此款灯泡可在各种 Cat 机器中使用,兼具通用性和耐用性。
    特性:
    • 白色 LED 灯泡
    • T-3 1/4 灯泡尺寸
    • 24V
    • 卡口底座
    • A-1 底座尺寸
    • 3 灯组灯泡
    应用:
    • 高振动应用
    • 安装到各种 Cat 机器上
    • 不能与诊断驱动器一起工作

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • MSCD: 3000
    • 安装类型: 卡口 -- A-1
    • 极性: 双极
    • 灯泡尺寸: T-3 1/4
    • 照明类型: LED 灯
    • 电压(伏特): 24
    • 说明: 7 LED 灯组
    • 透镜颜色: 白色
    load, haul, dump
    R1300G II R3000H, R1300G, R2900G

    wheel tractor-scraper
    631E, 637D, 637E, 631D, 633D, 633E II 657B, 651B

    underground articulated truck
    AD30, AD45B, AD60, AD55B, AD55

    wheel dozer
    854K, 844K, 834K

    wheel-type loader
    992K, 993K, 990K, 988K, 988 XE 988K XE 994H, 994F

    off-highway truck
    785C, 773E, 775E, 797, 785D, 777G, 777F, 773D, 771D, 793C, 797B, 775D, 785B, 789C, 785, 777D, 769D, 789D, 793D, 776D, 789, 789B, 784C